Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Aksesuar ürün grubuna (makaralar, kasnaklar ve aksesuar kitleri) ek olarak, NTN-SNR en yüksek kalite standartlarını karşılayan, geniş kapsamlı bir orijinal kalitede AKSESUAR KAYIŞLARI ürün gamı sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Weight 0,084 kg Yol sayısı 5 Uzunluk 1 890 mm
OE Equivalents BMW 11 28 1 437 873 BMW 11 28 1 703 943 BMW 11 28 1 738 988 BMW 11281726690 Ford 1370974 Ford 1563258 Kia, Hyundai 25212-03210 Volvo 30777531 Ford 6M5Q6C301BB Toyota 90080-91082 Toyota 99365-50890 Toyota 99365-80890 Toyota 99365-90890 Rover GFB90890 Automotive Compatibility Austin MAESTRO MAESTRO 12/1985 => 10/1991 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 III 11/1990 => 03/2001 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 III 02/1990 => 08/1996 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 IV 08/1995 => 02/1998 - - BMW SERIE 7 SERIE 7 III 06/1995 => 07/2001 - - BMW Z3 Z3 I 02/1996 => 09/2000 - - Ford Focus FOCUS II 09/2005 => 07/2010 - - Ford Kuga KUGA I 09/2008 => 10/2012 - - Hyundai I20 I20 08/2015 => - - Hyundai i30 I30 II 12/2014 => 04/2017 - - Kia CEE'D CEE D II 06/2015 => 06/2018 - - Kia PICANTO II PICANTO II 04/2011 => 01/2015 - - Kia RIO III RIO III 05/2011 => 11/2014 - - MG MAESTRO MAESTRO 12/1985 => 10/1991 - - Rover MAESTRO MAESTRO 12/1985 => 10/1991 - - Toyota 4 Runner 4 Runner 10/1995 => 07/2000 - - Toyota Corolla COROLLA VII 04/1992 => 03/1997 - - Toyota Corolla COROLLA VIII 03/1997 => 10/1999 - - Toyota Corolla Corolla 04/1992 => 08/1999 - - Volvo C30 C30-32-35 C30 C30-32-35 1 09/2006 => 11/2012 - - Volvo C30 C30-32-35 C30 C30-32-35 2 09/2006 => 11/2012 - - Volvo C70 C70 II 12/2005 => 03/2014 - - Volvo S40 S40 II 02/2004 => 05/2012 - - Volvo V40 V40 1 05/2012 => 03/2015 - - Volvo V40 V40 II 05/2012 => 03/2015 - - Volvo V50 V50 1 02/2004 => 03/2010 - - Volvo V50 V50 2 02/2004 => 05/2012 - -