Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Aksesuar ürün grubuna (makaralar, kasnaklar ve aksesuar kitleri) ek olarak, NTN-SNR en yüksek kalite standartlarını karşılayan, geniş kapsamlı bir orijinal kalitede AKSESUAR KAYIŞLARI ürün gamı sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Weight 0,225 kg Yol sayısı 6 Uzunluk 1 1840 mm
OE Equivalents Volvo 30731808 Volvo 30731861 Volvo 9458376 Automotive Compatibility Volvo C70 C70 03/1999 => 11/1999 - - Volvo C70 C70 I 02/1998 => 11/2005 - - Volvo S40 S40 03/1999 => 02/2004 - - Volvo S40 S40 I 09/1995 => 02/2004 - - Volvo S60 S60 03/2005 => 02/2009 - - Volvo S60 S60 I 07/2000 => 02/2009 - - Volvo S70 S70 05/1998 => 10/2000 - - Volvo S80 S80 I 05/1998 => 01/2006 - - Volvo V40 V40 12/2000 => 02/2004 - - Volvo V40 V40 I 04/1997 => 02/2004 - - Volvo V40 V40 II 04/2014 => - - Volvo V70 V70 04/1999 => 07/2007 - - Volvo V70 V70 I 11/1996 => 07/2007 - - Volvo XC70 XC70 I 07/2002 => 02/2007 - - Volvo XC90 XC90 09/2012 => 08/2014 - - Volvo XC90 I XC90 I 04/2002 => 08/2014 - -