Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Aksesuar ürün grubuna (makaralar, kasnaklar ve aksesuar kitleri) ek olarak, NTN-SNR en yüksek kalite standartlarını karşılayan, geniş kapsamlı bir orijinal kalitede AKSESUAR KAYIŞLARI ürün gamı sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Uzunluk 1 1663 mm Yol sayısı 6 Weight 0,164 kg
OE Equivalents BMW 11 28 8 573 415 Kia, Hyundai 25212-03821 Automotive Compatibility BMW 5 Series 5 Series 06/2014 => 09/2016 - - BMW SERIE 1 SERIE 1 II 02/2015 => - - BMW SERIE 2 SERIE 2 I 10/2014 => 05/2017 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 VI 01/2015 => - - BMW SERIE 4 SERIE 4 I 06/2013 => - - BMW SERIE 5 SERIE 5 VI 06/2014 => 01/2017 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 VII 01/2017 => - - BMW SERIE 7 SERIE 7 VI 05/2016 => - - BMW X1 X1 II 09/2016 => - - BMW X3 X3 II 05/2013 => 07/2017 - - BMW X3 X3 III 08/2017 => - - BMW X4 X4 I 03/2014 => 11/2017 - - BMW X4 X4 II 03/2018 => - - BMW X5 X5 III 09/2014 => - - Hyundai i30 I30 III 01/2017 => - - Kia CEE'D CEE D III 06/2018 => - - Kia XCEED XCEED 1 08/2019 => - -