İnsert rulmanlar

CEX210-31 - SNR

CEX210-31

silindirik dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , tutuculu keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
a - Dış bilezik kanalları arasındaki mesafe3,7 mm
b - Dış bilezikte kanal genişliği2,7 mm
B - İç bileziğin genişliği49,2 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği62,7 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği18,3 mm
C - Dış bileziğin genişliği24 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi5,6 mm
d - Mil çapı49,213 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı69,5 mm
D - Dış bileziğin dış çapı90 mm
G - Ayar vidası boyutu5/16-24UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe6,5 mm
N1 - Dış bilezikte kanal çapı86,79 mm
r - İç bilezik yarıçapı1.5
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine24,6 mm
f0 - Faktör14.4
SW - Anahtar ölçüsü3,969 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35,1 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,04 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,093 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,907 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,33 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,665 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,409 Hz