Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

CH7001CVUJ74 - SNR

CH7001CVUJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap12 mm
D - Dış çap28 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği8 mm
d1 - İç bilezik dış çapı16,65 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı23,4 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı25,22 mm
a - Yük uygulama noktası7 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,02 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük5,9 kN
C0 - Statik yük3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,18 kN
f0 - Faktör12.507
Eksenel yer değiştirme K faktörü2.04
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,03 kN
Eksenel rijitlik22 N/µm
Radyal rijitlik128 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ110000 tr/min
N lim - gres73000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,235 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,765 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,978 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,989 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,385 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı14,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı14,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı25,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı25,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image