Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 25 mm D - Dış çap 47 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 12 mm d1 - İç bilezik dış çapı 32,2 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 40,05 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 43,55 mm a - Yük uygulama noktası 11 mm α - Temas açısı 15 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 0,076 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 12,8 kN C0 - Statik yük 8,6 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,48 kN f0 - Faktör 14.677 Eksenel yer değiştirme K faktörü 1.61 Ön yük seviyesi 7 Ön yük değeri 0,07 kN Eksenel rijitlik 39 N/µm Radyal rijitlik 217 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 49000 tr/min N lim - gres 32000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,222 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,778 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,505 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,753 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,415 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 29,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 29,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 42,5 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 42,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors