Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 40 mm D - Dış çap 68 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 15 mm d1 - İç bilezik dış çapı 49,2 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 59 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 63,34 mm a - Yük uygulama noktası 15 mm α - Temas açısı 15 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 0,185 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 21,3 kN C0 - Statik yük 16,8 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,95 kN f0 - Faktör 15.36 Eksenel yer değiştirme K faktörü 1.32 Ön yük seviyesi 7 Ön yük değeri 0,11 kN Eksenel rijitlik 55 N/µm Radyal rijitlik 312 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 32000 tr/min N lim - gres 21000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,722 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,278 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,666 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,333 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,429 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 45,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 45,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 62,5 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 62,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors