CM-UCP206D1 - NTN

CM-UCP206D1

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UC206D1
  • P206D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak genişliği48 mm
Width over cast dust covers (A5)75 mm
Insert IR width (B)38,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)30
h - Rulman merkezi yüksekliği42,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği17 mm
H2 - Yatak yüksekliği83 mm
Distance of attachment bolt holes (J)121 mm
L - Yatak genişliği165 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu54 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)17 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu20 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)15,9 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)11 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Kütle1,7 kg