CM-UCP212D1 - NTN

CM-UCP212D1

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UC212D1
  • P212D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak genişliği70 mm
Width over cast dust covers (A5)115 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)60
h - Rulman merkezi yüksekliği69,8 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği25 mm
H2 - Yatak yüksekliği138 mm
Distance of attachment bolt holes (J)184 mm
L - Yatak genişliği241 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu70 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)20 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)12 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Kütle6 kg