Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC214D1
- P214D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Yatak genişliği | 72 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 135 mm |
| Insert IR width (B) | 74,6 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 70 |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 79,4 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 27 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 157 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 210 mm |
| L - Yatak genişliği | 266 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 77 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 25 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 28 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 30,2 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 17 mm |
| Mounting bolt size (-) | 20 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Kütle | 8,4 kg |