CM-UKP207D1;H2307X - NTN

CM-UKP207D1;H2307X

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UK207D1;H2307X
  • P207D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak genişliği48 mm
Width over cast dust covers (A5)80 mm
Insert - total width (B1)43 mm
Bore dia. (shaft diameter)30
h - Rulman merkezi yüksekliği47,6 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği18 mm
H2 - Yatak yüksekliği93 mm
Distance of attachment bolt holes (J)127 mm
L - Yatak genişliği167 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu54 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)17 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu20 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)12 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Kütle2,1 kg