CM-UKP211D1;H2311X - NTN

CM-UKP211D1;H2311X

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UK211D1;H2311X
  • P211D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak genişliği60 mm
Width over cast dust covers (A5)100 mm
Insert - total width (B1)59 mm
Bore dia. (shaft diameter)50
h - Rulman merkezi yüksekliği63,5 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği23 mm
H2 - Yatak yüksekliği126 mm
Distance of attachment bolt holes (J)171 mm
L - Yatak genişliği219 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu65 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)20 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu23 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)15 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Kütle4,7 kg