Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK216D1;H2316X
- P216D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Yatak genişliği | 78 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 145 mm |
| Insert - total width (B1) | 78 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 70 |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 88,9 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 30 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 175 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 232 mm |
| L - Yatak genişliği | 292 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 85 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 25 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 28 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 27 mm |
| Mounting bolt size (-) | 20 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Kütle | 12 kg |