Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| D - Dış çap | 25,4 mm |
| d1 - Saplama çapı | 11,112 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 15,875 mm |
| F - Makara altı çapı | 13 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 17,4 mm |
| B1 - Toplam saplama uzunluğu | 42,8 mm |
| B2 - Saplama çubuk boyu | 25,4 mm |
| G - Saplama diş gösterimi | 7/16-20UNF |
| G1 - Saplama diş uzunluğu | 12,7 mm |
| B3 - Pul yüzü ile radyal yağlama deliği arasındaki mesafe | 6,35 mm |
| C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe | 0,8 mm |
| n - Eksenel yağlama deliği çapı | 4 mm |
| a - Radyal yağlama deliği çapı | 3 mm |
| e - Makara veya pulun giriş deliği çapı | 21 mm |
| h - Altıgen delik | 6,35 mm |
| Maks. Sıkma torku | 18 N-m |
| Kafesli / kafessiz rulman | Avec |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,087 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 7,25 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 8,35 kN |
| Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik | 210 kN |
| N lim - gres | 12000 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 15000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |