Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN D - Dış çap 25,4 mm d1 - Saplama çapı 11,112 mm C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik 15,875 mm F - Makara altı çapı 14 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 17,4 mm B1 - Toplam saplama uzunluğu 43 mm B2 - Saplama çubuk boyu 25,4 mm G - Saplama diş gösterimi 7/16-20UNF G1 - Saplama diş uzunluğu 12,7 mm B3 - Pul yüzü ile radyal yağlama deliği arasındaki mesafe 6,35 mm C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe 0,8 mm n - Eksenel yağlama deliği çapı 4 mm a - Radyal yağlama deliği çapı 3 mm e - Makara veya pulun giriş deliği çapı 19,5 mm Maks. Sıkma torku 18 N-m Kafesli / kafessiz rulman Sans Kütle 0,08 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cr - Dinamik yük kapasitesi 11,7 kN C0r - Statik yük kapasitesi 18,9 kN Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik 7,4 kN N lim - gres 7100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 100 °C