küresel dış çap, sabitleme ayarı, tek dudaklı keçe
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| C - Dış bileziğin genişliği | 15 mm |
| d - Mil çapı | 25 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 52 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 0.6 |
| f0 - Faktör | 14 |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 0,11 kg |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,582 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 5,418 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,697 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,348 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,398 Hz |