Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
İnsert rulmanlar
CS207 - SNR
küresel dış çap, sabitleme ayarı, tek dudaklı keçe
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
C - Dış bileziğin genişliği
17 mm
d - Mil çapı
35 mm
D - Dış bileziğin dış çapı
72 mm
r - İç bilezik yarıçapı
1.1
f0 - Faktör
14
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi
25,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi
15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı
-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı
100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle
0,25 kg
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
3,582 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
5,418 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)