İnsert rulmanlar

CUS207 - SNR

CUS207

silindirik dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tek dudaklı keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
a - Dış bilezik kanalları arasındaki mesafe3,18 mm
b - Dış bilezikte kanal genişliği1,9 mm
B - İç bileziğin genişliği32 mm
C - Dış bileziğin genişliği17 mm
d - Mil çapı35 mm
D - Dış bileziğin dış çapı72 mm
G - Ayar vidası boyutuM6x1
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe6 mm
N1 - Dış bilezikte kanal çapı68,81 mm
r - İç bilezik yarıçapı1
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine8,5 mm
f0 - Faktör14
SW - Anahtar ölçüsü3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,42 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,582 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,418 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,696 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,398 Hz