Teker / Porya Rulmanı

DE08A33CS38PX1/L588 - NTN

Bu ürün aşağıdaki referansları değiştirmektedir:
  • 2B-DE08A33CS38P#02 - NTN
  • 2B-DE08A33CS38PX1/L260 - NTN

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
External diameter74 mm
İç çap n°138 mm
Width36 mm
Weight0,617 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansNissan40210-50Y00Toyota90369-38003

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumNissan100NX100NX09/1990 => 09/1994--NissanAlmeraALMERA I06/1995 => 12/1999--NissanQ-BIC -SUNNY-Q-BIC -SUNNY- III04/1992 => 03/1996--NissanSUNNY IIISUNNY III09/1990 => 06/1995--NissanSunnySunny09/1990 => 11/1996--ToyotaCALDINACALDINA => --ToyotaCamryCAMRY I => --ToyotaCarinaCARINA III_VI05/1988 => 10/1992--ToyotaCarinaCARINA II_V11/1987 => 02/1992--ToyotaCarinaCARINA I_IV08/1983 => 02/1992--ToyotaCelicaCELICA I07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA II07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA III09/1987 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA IV10/1993 => 06/1999--ToyotaCorollaCOROLLA V04/1983 => 08/1987--ToyotaCorollaCOROLLA VI04/1983 => 08/1987--ToyotaCamryCamry => --ToyotaCarinaCarina => --ToyotaCelicaCelica => --ToyotaCorollaCorolla04/1983 => 08/1987--ToyotaCoronaCorona => --ToyotaRAVRAV => --ToyotaRAV4RAV4 I => --