Referans DK50.001
Yeni
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- IBK50.001
- OBK50.003
- OJK50.002
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | | Fitting position | Arrière gauche |
| Dış veya iç diş tanımı | M24x1 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 30 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 28 |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 76 mm |
| Version | 8 balls |
| Keçe çapı | 57 mm |
| Uzunluk 1 | 773 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,315 kg |
OE Equivalents
BMW33207597673BMW33207609351BMW33207628251Automotive Compatibility
BMW1 SERIES1 SERIES => --BMW2 Convertible2 Convertible => --BMW2 Coupe2 Coupe => --BMW2 Series2 Series => --BMW33 => --BMW3 Series3 Series => --BMW4 Convertible4 Convertible => --BMW4 Coupe4 Coupe => --BMW4 Gran Coupe4 Gran Coupe => --BMW4 SERIES4 SERIES02/2014 => 01/2016--BMWSERIE 1SERIE 1 II => --BMWSERIE 2SERIE 2 I => --BMWSERIE 3SERIE 3 VI => --BMWSERIE 4SERIE 4 I09/2013 => --BMW (BRILLIANCE)3 SERIES3 SERIES => --