Referans DK53.001
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- IBK53.003
- OJK53.003
- OBK53.003
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 30 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 5,75 kg |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 76 mm |
| Version | 8 balls |
| Keçe çapı | 53 mm |
| Uzunluk 1 | 624 mm |
| Dış veya iç diş tanımı | M24x1 |
| New part | Oui |