Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK54.010 - SNR

DK54.010

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OJK54.020

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight13,64 kg
Fitting positionAvant droit
New partOui
Dış veya iç diş tanımıM20x1,5
Keçe çapı63 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı38
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı26
Uzunluk 1873 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel106 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side111 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolkswagen7E0407272BBVolkswagen7E0407452KXVolkswagen7H0407272ACVolkswagen7H0407272ALVolkswagen7H0407272BDVolkswagen7H0407272BLAudi7H0407452AVVolkswagen7H0407452AXAudi7H0407452JVAudi7H0407452JXVolkswagen7H0407452PX

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumVolkswagenCALIFORNIACALIFORNIA => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER V => --