• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.001 - SNR

DK55.001
Referans DK55.001

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OJK55.001
  • OBK55.016
  • IBK55.007

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
Dış veya iç diş tanımıM20x1
Weight4,68 kg
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı28
Keçe çapı49 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel76 mm
Version6 balls
Uzunluk 1682 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı27
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı23
New partOui

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault, Dacia391019117R

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumDaciaLOGANLOGAN => 08/2015--DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 11/2015--RenaultLOGANLOGAN05/2013 => 12/2016--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 12/2016--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 06/2014--RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY09/2012 => 11/2016--RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => 06/2014--RenaultTHALIA IIITHALIA III => 06/2014--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL11/2013 => 06/2014--