Referans DK55.015
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OBK55.017
- OJK55.016
- IBK55.016
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| New part | Oui |
| Fitting position | Avant droit |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 90 mm |
| Keçe çapı | 53 mm |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 31 |
| Version | 6 balls |
| Uzunluk 1 | 630 mm |
| Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
| Weight | 6,92 kg |