DK55.018 - SNR
Aks kiti
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OBK55.007
- OJK55.007
- IBK55.002
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| New part | Oui |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 35 |
| Version | 8 balls |
| Uzunluk 1 | 1004 mm |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
| Keçe çapı | 526 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 955 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 915 mm |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 34 |
| Dış veya iç diş tanımı | M20x1,5 |
| Weight | 9,732 kg |