• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.042 - SNR

DK55.042

DK55.042 - SNR

Aks kiti

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • IBK55.010
  • OJK55.001
  • OBK55.004

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı30
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı27
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı36
Version8 balls
Keçe çapı57 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel91 mm
Uzunluk 1665 mm
Dış veya iç diş tanımıM22x1
New partOui
Weight7,698 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault8200725516

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 12/2013--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016--SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016--