DK55.044 - SNR
Aks kiti
Yeni
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- IBK55.010
- OBK55.004
- Dış aks kafası kiti
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Dış veya iç diş tanımı | M22x1 |
| Keçe çapı | 60 mm |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 29 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 90 mm |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 36 |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 39 |
| Version | 8 balls |
| Uzunluk 1 | 1036 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 9,253 kg |