Referans DK55.045
Yeni
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OBK55.004
- IBK55.010
- Dış aks kafası kiti
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Keçe çapı | 60 mm |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 35 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 29 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 90 mm |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 39 |
| Version | 8 balls |
| Uzunluk 1 | 691 mm |
| Dış veya iç diş tanımı | M22x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,355 kg |