• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.047 - SNR

DK55.047
Referans DK55.047
Yeni

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OBK55.006
  • OJK55.004
  • IBK55.008

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı26
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı29
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı23
Diameter ball joint on the side of the wheel72 mm
Keçe çapı49 mm
Version8 balls
Uzunluk 1676 mm
Dış veya iç diş tanımıM20x1
New partOui
Weight5,405 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansDacia, Renault391012689RRenault, Dacia, Lada391016613RDacia, Renault391018112R

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumDaciaLOGANLOGAN12/2012 => 08/2015--DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO09/2012 => 11/2015--DaciaSANDEROSANDERO II => --LadaXRAYXRAY => --RenaultLOGANLOGAN05/2013 => 08/2015--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY08/2016 => 04/2015--RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY09/2012 => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --