Referans DK55.048
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- IBK55.008
- OBK55.006
- OJK55.004
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 29 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 72 mm |
| Keçe çapı | 49 mm |
| Version | 8 balls |
| Uzunluk 1 | 925 mm |
| Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 8,18 kg |