• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.052 - SNR

DK55.052

DK55.052 - SNR

Aks kiti

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OBK55.016
  • OJK55.015
  • IBK55.018

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant droit
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı30
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı26
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı23
Keçe çapı49 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel76 mm
Version8 balls
Uzunluk 1931 mm
Dış veya iç diş tanımıM20x1
New partOui
Weight8,317 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault, Dacia391000262RRenault, Dacia391008239R

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumDaciaLOGANLOGAN04/2015 => 08/2015--DaciaLOGAN IILOGAN II04/2015 => 12/2016--DaciaSANDEROSANDERO II04/2015 => 11/2016--RenaultClioCLIO III04/2015 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultClioClio04/2015 => --RenaultLoganLogan04/2015 => 08/2015--