Referans DK55.059
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OBK55.009
- OJK55.009
- IBK55.014
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Version | 8 balls |
| Fitting position | Avant gauche |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 33 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| Keçe çapı | 49 mm |
| Uzunluk 1 | 689 mm |
| Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 6,35 kg |