Referans DK55.064
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OJK55.009
- OBK55.009
- IBK55.014
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 33 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 34 |
| Keçe çapı | 49 mm |
| Version | 8 balls |
| Uzunluk 1 | 982 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 8,705 kg |