Referans DK55.073
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- IBK55.014
- OBK55.012
- OJK55.012
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Keçe çapı | 53 mm |
| Uzunluk 1 | 1020 mm |
| Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 34 |
| Version | 8 balls |
| New part | Oui |
| Weight | 9,86 kg |