Referans DK55.074
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- IBK55.004
- OBK55.019
- OJK55.018
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 37 |
| New part | Oui |
| Version | 6 balls |
| Keçe çapı | 568 mm |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
| Uzunluk 1 | 1006 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 1085 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 98 mm |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 39 |
| Dış veya iç diş tanımı | M22x1,5 |
| Weight | 11,292 kg |