Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OJK55.029
- OBK55.011
- IBK55.013
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Weight | 8,231 kg |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 30 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 925 mm |
| Version | 6 balls |
| Keçe çapı | 575 mm |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
| Uzunluk 1 | 866 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 82 mm |
| Dış veya iç diş tanımı | M20x1,5 |
| Bilezik ile | 1 |
| New part | Oui |