• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.088 - SNR

DK55.088
Referans DK55.088

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OBK55.018
  • OJK55.021

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
Dış veya iç diş tanımıM20x1
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı25
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı26
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı32
Keçe çapı53 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel87 mm
Version6 balls
Uzunluk 1668 mm
New partOui
Weight6,705 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7701210040Renault8200441337Renault8201187718

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultCLIOCLIO => --RenaultCLIOCLIO III => --RenaultCLIO IVCLIO IV05/2015 => 09/2016--RenaultMODUSMODUS 1 => --RenaultMODUSMODUS 2 => --