• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.090 - SNR

DK55.090
Referans DK55.090

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • IBK55.014
  • OJK55.016
  • OBK55.017

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant droit
Uzunluk 1942 mm
Dış veya iç diş tanımıM20x1,5
Weight9,178 kg
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı33
Diameter ball joint on the side of the wheel90 mm
Version6 balls
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı25
Keçe çapı526 mm
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı26
Diameter of the ball joint, gearbox side845 mm
New partOui

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault391008683RRenault8200725504

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultMEGANEMEGANE III03/2009 => 12/2013--RenaultSCENICSCENIC => --RenaultSCENICSCENIC III => --