Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- IBK55.014
- OBK55.009
- OJK55.008
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Dış veya iç diş tanımı | M20x1,5 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| Version | 8 balls |
| Keçe çapı | 53 mm |
| Uzunluk 1 | 931 mm |
| Weight | 9,186 kg |
| New part | Oui |