Aks kiti

DK55.114 - SNR

DK55.114

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • IBK55.023
  • OBK55.011
  • OJK55.029

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Weight8,814 kg
Diameter ball joint on the side of the wheel84 mm
Dış veya iç diş tanımıM20x1,5
Fitting positionAvant droit
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı30
Version6 balls
Keçe çapı575 mm
Bilezik ile1
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı23
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı26
Uzunluk 1866 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side94 mm
New partOui

OE Equivalents

ÜreticiReferansNissan3910000Q0BRenault7711368573Renault8200362060Renault8200535800

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumNissanKUBISTARKUBISTAR I => --RenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKangoo12/2005 => 09/2008--RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultScenicScenic => --