Referans DK55.118
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- IBK55.010
- OJK55.022
- OBK55.004
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Dış veya iç diş tanımı | M18x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 30 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 36 |
| Version | 8 balls |
| Keçe çapı | 57 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 91 mm |
| Uzunluk 1 | 656 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,72 kg |