• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.120 - SNR

DK55.120

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OJK55.022
  • IBK55.010
  • OBK55.004

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
Weight7,76 kg
Dış veya iç diş tanımıM22x1,5
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı27
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı36
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı39
Version8 balls
Keçe çapı57 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel107 mm
Uzunluk 1640 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side98 mm
New partOui

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault8200618182Renault8200659626Renault8201235787

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultLAGUNALAGUNA III => --