• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.125 - SNR

DK55.125
Referans DK55.125

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Dış aks kafası kiti

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Bilezik ile1
Fitting positionAvant droit
Dış veya iç diş tanımıM20x1,5
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı32
Version6 balls
Keçe çapı575 mm
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı23
Uzunluk 1733 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel925 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side81 mm
New partOui
Weight7,317 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault8200372166

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultCLIOCLIO03/2001 => 11/2003--RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 11/2004--