• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.126 - SNR

DK55.126
Referans DK55.126

Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
  • DK55.129 - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OJK55.029
  • OBK55.011

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Dış veya iç diş tanımıM20x1
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı30
Keçe çapı57 mm
Version6 balls
Uzunluk 1635 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı23
Diameter ball joint on the side of the wheel89 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side1155 mm
Bilezik ile1
Weight5,646 kg
New partOui

OE Equivalents

ÜreticiReferansNissan3910100Q0LNissan3910100Q1LRenault7711134956Renault8200065334Renault8200072831Renault8200613824Renault8200623787

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumNissanKUBISTARKUBISTAR => --NissanKUBISTARKUBISTAR I => --RenaultCLIOCLIO09/2002 => 03/2006--RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultKANGOOKANGOO => --RenaultKANGOOKANGOO I => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL09/2002 => 03/2006--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I09/2002 => 03/2006--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II09/2002 => 03/2006--