• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.140 - SNR

DK55.140

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OBK55.021
  • Dış aks kafası kiti

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant droit
Weight8,844 kg
Dış veya iç diş tanımıM20x1
New partOui
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı33
Diameter ball joint on the side of the wheel935 mm
Version8 balls
Uzunluk 1937 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı25
Keçe çapı53 mm
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı26
Diameter of the ball joint, gearbox side90 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7711497233Renault8200330414Renault8200472158

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC II05/2005 => 03/2009--