Referans DK55.144
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OBK55.021
- Dış aks kafası kiti
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| New part | Oui |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 33 |
| Version | 8 balls |
| Keçe çapı | 57 mm |
| Uzunluk 1 | 989 mm |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 91 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 89 mm |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 39 |
| Dış veya iç diş tanımı | M22x1 |
| Weight | 9,439 kg |