• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.145 - SNR

DK55.145

DK55.145 - SNR

Aks kiti

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OBK55.021
  • Dış aks kafası kiti

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Dış veya iç diş tanımıM22x1,5
Fitting positionAvant gauche
New partOui
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı27
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı33
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı39
Version8 balls
Keçe çapı57 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel96 mm
Uzunluk 1663 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side89 mm
Weight7,701 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7711135956Renault8200278602

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultMEGANE IIMEGANE II02/2004 => 09/2008--