• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.147 - SNR

DK55.147

DK55.147 - SNR

Aks kiti

Yeni

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • IBK55.013
  • OBK55.011
  • Dış aks kafası kiti

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Dış veya iç diş tanımıM20x1,5
Fitting positionAvant droit
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
New partOui
Weight7,147 kg
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı30
Version6 balls
Keçe çapı522 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı21
Diameter ball joint on the side of the wheel92 mm
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı23
Uzunluk 1723 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side82 mm
Bilezik ile1

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault8200236118Renault8200613821

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioClio03/2001 => 11/2004--