• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.149 - SNR

DK55.149

DK55.149 - SNR

Aks kiti

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OJK55.033
  • OBK55.014
  • IBK55.018

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant droit
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı23
Keçe çapı49 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel76 mm
New partOui
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı30
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı26
Version8 balls
Uzunluk 1913 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side81 mm
Dış veya iç diş tanımıM20x1,5
Weight8,526 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault391005791RRenault391007733RRenault7711497639Renault8200661556Renault8200768656Renault8201272648

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultClioCLIO III => 06/2012--RenaultClioClio => 06/2012--RenaultKangooKANGOO II => --RenaultKangooKangoo => --