• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.162 - SNR

DK55.162

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OJK55.022
  • IBK55.010
  • OBK55.004

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight10,863 kg
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı36
Diameter ball joint on the side of the wheel98 mm
Keçe çapı567 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı27
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı30
Uzunluk 1959 mm
Fitting positionAvant droit
Diameter of the ball joint, gearbox side97 mm
Dış veya iç diş tanımıM18x1,5
New partOui

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault8200786810

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultLAGUNALAGUNA III => --